Conditions mécaniques
Ces indications sont des valeurs caractéristiques pour le contrôle de l'appareil. Elles sont établies sur la base des valeurs caractéristiques de contrôle de la classe 3M5 selon EN 60721-3-3:1995 et correspondent à la classe 5M1 selon EN 60721-3-3:1997.
Oscillations (sinusoïdales) | 2 – 9 Hz : 3 mm 9 – 200 Hz : 1 g |
Oscillations (précision de positionnement et de vitesse) | 10 – 200 Hz : 0.3 m/s3 200 – 500 Hz : 0.1 m2/s3 |
Chocs (semi-sinusoïdaux) | 10 g pour un choc d'une durée de 11 ms |