Mise en peinture
En standard, les unités d'entraînement MOVIONE® sont réalisées avec la protection de surface ECO2 et ne sont pas peintes. Une peinture est possible en option moyennant une plus-value.
Les unités d'entraînement qui ne sont pas réalisées avec la protection de surface ECO2, sont peintes en standard en "bleu-gris" (RAL 7031 selon DIN 1843). D'autres teintes sont possibles en option moyennant une plus-value.