Points forts des MOVIONE®
Polyvalence | Avec MOVI-C®, il est possible de passer d'une installation en armoire à une installation décentralisée. La cohérence des fonctions et des caractéristiques est assurée indépendamment de la famille de produits et du type d'installation. |
Simplicité | Variateur de vitesse pour la plage de puissance de 0.25 à 1.5 kW, qu'il soit intégré au produit ou monté à proximité du moteur. MOVIONE® simplifie les applications et permet de gagner du temps et de réaliser des économies. |
Standardisation | Grâce au haut degré de standardisation, les propriétés des MOVIONE® sont optimisés pour l'utilisation dans le domaine du convoyage horizontal. |
Communication | DFC – Communication directe par bus de terrain (PROFINET IO) |
Installation | Les raccordements des MOVIONE® sont tous des connecteurs industriels. Les connecteurs permettent une installation facile et rapide. |