Protection de surface MOVIONE®

Les unités d'entraînement MOVIONE® et les variateurs décentralisés MOVIONE® sont proposés en option avec les variantes de protection de surface suivantes.

Protection de surface

Conditions environnantes

Exemples d'application

ECO2

Convient aux machines et installations à l'intérieur ou dans des lieux clos avec atmosphères sèches et neutres.

Humidité maximale 60 %

Température -20 °C à +60 °C max.

Semblable à la catégorie de corrosivitéSelon DIN EN ISO 12944-2

  • C1 (négligeable)
  • Machines et installations dans l'industrie automobile
  • Systèmes de convoyage dans la logistique
  • Installations de convoyage dans les aéroports

Standard

Convient aux machines et installations à l'intérieur ou dans des lieux clos avec atmosphères neutres.

Semblable à la catégorie de corrosivitéSelon DIN EN ISO 12944-2

  • C1 (négligeable)
  • Machines et installations dans l'industrie automobile
  • Systèmes de convoyage dans la logistique
  • Installations de convoyage dans les aéroports

OS1

Convient aux environnements soumis à la condensation et les atmosphères à humidité et pollution faibles. Par exemple, applications à l'extérieur sous un toit ou avec une protection appropriée.

Semblable à la catégorie de corrosivitéSelon DIN EN ISO 12944-2

  • C2 (faible)
  • Installations dans les scieries
  • Portes de grands halls
  • Agitateurs et mélangeurs