Technical data S..77p
S..77p
itot | is | ne = 3400 min-1 |
| ne = 3200 min-1 |
| ne = 2800 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
256.47 | 40/1 | 13 | 1470 | 2.6 | 78 |
| 12 | 1480 | 2.5 | 78 |
| 10 | 1500 | 2.2 | 78 |
225.26 | 15 | 1420 | 2.9 | 78 | 14 | 1440 | 2.7 | 78 | 12 | 1480 | 2.5 | 78 | |||
214.00 | 15 | 1410 | 3.0 | 78 | 14 | 1420 | 2.8 | 78 | 13 | 1470 | 2.6 | 78 | |||
189.09 | 17 | 1370 | 3.3 | 78 | 16 | 1380 | 3.1 | 78 | 14 | 1420 | 2.8 | 78 | |||
161.60 | 21 | 1290 | 3.6 | 78 | 19 | 1330 | 3.5 | 78 | 17 | 1370 | 3.2 | 78 | |||
148.15 | 22 | 1260 | 3.9 | 78 | 21 | 1280 | 3.7 | 78 | 18 | 1340 | 3.4 | 78 | |||
130.00 | 26 | 1210 | 4.2 | 78 | 24 | 1230 | 4.1 | 78 | 21 | 1290 | 3.7 | 78 | |||
123.20 | 27 | 1130 | 4.2 | 78 | 25 | 1210 | 4.2 | 78 | 22 | 1260 | 3.8 | 78 | |||
107.83 | 31 | 950 | 4.1 | 77 | 29 | 1040 | 4.2 | 78 | 25 | 1210 | 4.2 | 78 | |||
97.14 | 35 | 860 | 4.1 | 77 | 32 | 900 | 4.0 | 77 | 28 | 1100 | 4.3 | 78 | |||
85.22 | 39 | 770 | 4.2 | 76 | 37 | 820 | 4.2 | 77 | 32 | 930 | 4.1 | 78 | |||
75.20 | 45 | 675 | 4.2 | 76 | 42 | 725 | 4.2 | 76 | 37 | 830 | 4.2 | 77 | |||
66.67 | 50 | 585 | 4.2 | 75 | 47 | 635 | 4.2 | 75 | 41 | 745 | 4.3 | 77 | |||
56.92 | 59 | 485 | 4.1 | 74 | 56 | 530 | 4.2 | 74 | 49 | 635 | 4.3 | 76 | |||
75.09 | 40/3 | 45 | 1160 | 6.1 | 90 | 42 | 1190 | 5.9 | 90 | 37 | 1210 | 5.3 | 90 | ||
71.33 | 47 | 1150 | 6.4 | 90 | 44 | 1170 | 6.1 | 90 | 39 | 1210 | 5.5 | 90 | |||
63.03 | 53 | 1110 | 7.0 | 90 | 50 | 1140 | 6.7 | 90 | 44 | 1170 | 6.1 | 90 | |||
53.87 | 63 | 1070 | 7.9 | 90 | 59 | 1080 | 7.5 | 90 | 51 | 1120 | 6.8 | 90 | |||
49.38 | 68 | 1030 | 8.3 | 90 | 64 | 1060 | 8.0 | 90 | 56 | 1100 | 7.3 | 90 | |||
43.33 | 78 | 910 | 8.4 | 90 | 73 | 1010 | 8.7 | 90 | 64 | 1060 | 8.0 | 90 | |||
41.07 | 82 | 900 | 8.7 | 90 | 77 | 910 | 8.3 | 90 | 68 | 1050 | 8.3 | 90 | |||
35.94 | 94 | 800 | 8.9 | 89 | 89 | 850 | 8.9 | 89 | 77 | 910 | 8.3 | 90 | |||
32.38 | 105 | 725 | 9.0 | 89 | 98 | 770 | 8.9 | 89 | 86 | 880 | 8.9 | 90 | |||
28.41 | 119 | 635 | 9.0 | 89 | 112 | 680 | 9.0 | 89 | 98 | 780 | 9.0 | 89 | |||
25.07 | 135 | 560 | 9.0 | 88 | 127 | 600 | 9.1 | 89 | 111 | 695 | 9.1 | 89 | |||
22.22 | 153 | 485 | 8.8 | 88 | 144 | 525 | 9.0 | 88 | 126 | 615 | 9.1 | 89 | |||
18.97 | 179 | 395 | 8.5 | 87 | 168 | 440 | 8.9 | 88 | 147 | 520 | 9.1 | 89 | |||
22.89 | 34/6 | 148 | 665 | 11.1* | 93 | 139 | 680 | 10.7 | 93 | 122 | 710 | 9.8 | 93 | ||
20.99 | 161 | 620 | 11.3* | 93 | 152 | 660 | 11.3* | 93 | 133 | 690 | 10.4 | 93 | |||
18.42 | 184 | 590 | 12.3* | 93 | 173 | 590 | 11.6* | 93 | 152 | 660 | 11.3* | 93 | |||
17.45 | 194 | 590 | 13.0* | 93 | 183 | 590 | 12.2* | 93 | 160 | 635 | 11.5* | 93 | |||
15.28 | 222 | 530 | 13.3* | 93 | 209 | 560 | 13.2* | 93 | 183 | 590 | 12.2* | 93 | |||
13.76 | 247 | 480 | 13.4* | 93 | 232 | 505 | 13.3* | 93 | 203 | 585 | 13.4* | 93 | |||
12.07 | 281 | 415 | 13.3* | 92 | 265 | 445 | 13.4* | 92 | 231 | 515 | 13.5* | 93 | |||
10.65 | 319 | 365 | 13.3* | 92 | 300 | 390 | 13.3 | 92 | 262 | 455 | 13.5* | 93 | |||
9.44 | 360 | 315 | 13.0* | 92 | 338 | 345 | 13.3* | 92 | 296 | 405 | 13.6* | 92 | |||
8.06 | 421 | 260 | 12.6* | 91 | 397 | 285 | 12.9* | 92 | 347 | 340 | 13.4* | 92 | |||
* PMot_max = 11.0 kW
S..77p
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
256.47 | 40/1 | 8.5 | 1500 | 1.7 | 77 |
| 6.6 | 1500 | 1.4 | 77 |
| 5.4 | 1500 | 1.1 | 76 |
225.26 | 9.7 | 1500 | 2.0 | 78 | 7.5 | 1500 | 1.5 | 77 | 6.2 | 1500 | 1.3 | 76 | |||
214.00 | 10 | 1500 | 2.1 | 78 | 7.9 | 1500 | 1.6 | 77 | 6.5 | 1500 | 1.3 | 77 | |||
189.09 | 11 | 1490 | 2.3 | 78 | 8.9 | 1500 | 1.8 | 78 | 7.4 | 1500 | 1.5 | 77 | |||
161.60 | 13 | 1450 | 2.6 | 78 | 10 | 1500 | 2.1 | 78 | 8.6 | 1500 | 1.7 | 78 | |||
148.15 | 14 | 1420 | 2.8 | 79 | 11 | 1500 | 2.3 | 78 | 9.4 | 1500 | 1.9 | 78 | |||
130.00 | 16 | 1380 | 3.1 | 79 | 13 | 1470 | 2.6 | 79 | 10 | 1500 | 2.2 | 78 | |||
123.20 | 17 | 1370 | 3.3 | 79 | 13 | 1460 | 2.7 | 79 | 11 | 1500 | 2.3 | 79 | |||
107.83 | 20 | 1320 | 3.6 | 79 | 15 | 1410 | 3.0 | 79 | 12 | 1470 | 2.5 | 79 | |||
97.14 | 22 | 1270 | 3.8 | 79 | 17 | 1370 | 3.2 | 79 | 14 | 1440 | 2.8 | 79 | |||
85.22 | 25 | 1220 | 4.2 | 79 | 19 | 1320 | 3.5 | 79 | 16 | 1390 | 3.0 | 79 | |||
75.20 | 29 | 1120 | 4.4 | 79 | 22 | 1270 | 3.8 | 79 | 18 | 1340 | 3.3 | 79 | |||
66.67 | 32 | 960 | 4.2 | 78 | 25 | 1220 | 4.1 | 79 | 20 | 1290 | 3.6 | 79 | |||
56.92 | 38 | 830 | 4.3 | 78 | 29 | 1140 | 4.5 | 79 | 24 | 1230 | 4.0 | 80 | |||
75.09 | 40/3 | 29 | 1280 | 4.4 | 90 | 22 | 1320 | 3.5 | 89 | 18 | 1360 | 3.0 | 89 | ||
71.33 | 30 | 1270 | 4.6 | 90 | 23 | 1320 | 3.7 | 90 | 19 | 1350 | 3.1 | 89 | |||
63.03 | 34 | 1230 | 5.0 | 90 | 26 | 1290 | 4.1 | 90 | 22 | 1320 | 3.4 | 90 | |||
53.87 | 40 | 1200 | 5.7 | 90 | 31 | 1250 | 4.6 | 90 | 25 | 1300 | 3.9 | 90 | |||
49.38 | 44 | 1170 | 6.1 | 90 | 34 | 1230 | 4.9 | 90 | 28 | 1280 | 4.2 | 90 | |||
43.33 | 50 | 1130 | 6.7 | 90 | 39 | 1210 | 5.5 | 90 | 32 | 1250 | 4.7 | 90 | |||
41.07 | 53 | 1110 | 6.9 | 90 | 41 | 1190 | 5.7 | 90 | 34 | 1240 | 4.9 | 90 | |||
35.94 | 61 | 1080 | 7.7 | 90 | 47 | 1150 | 6.3 | 90 | 38 | 1210 | 5.5 | 90 | |||
32.38 | 67 | 1040 | 8.2 | 90 | 52 | 1120 | 6.8 | 90 | 43 | 1180 | 5.9 | 90 | |||
28.41 | 77 | 930 | 8.4 | 90 | 59 | 1080 | 7.5 | 90 | 49 | 1140 | 6.5 | 90 | |||
25.07 | 87 | 870 | 8.9 | 90 | 67 | 1040 | 8.2 | 90 | 55 | 1100 | 7.1 | 90 | |||
22.22 | 99 | 790 | 9.1 | 90 | 76 | 970 | 8.6 | 90 | 63 | 1070 | 7.8 | 90 | |||
18.97 | 115 | 680 | 9.2 | 90 | 89 | 860 | 9.0 | 90 | 73 | 1010 | 8.6 | 91 | |||
22.89 | 34/6 | 96 | 760 | 8.2 | 93 | 74 | 810 | 6.8 | 93 | 61 | 840 | 5.8 | 93 | ||
20.99 | 104 | 745 | 8.8 | 93 | 80 | 790 | 7.2 | 93 | 66 | 820 | 6.2 | 93 | |||
18.42 | 119 | 720 | 9.7 | 93 | 92 | 765 | 7.9 | 93 | 76 | 800 | 6.8 | 93 | |||
17.45 | 126 | 720 | 10.2 | 93 | 97 | 760 | 8.3 | 93 | 80 | 795 | 7.2 | 93 | |||
15.28 | 143 | 720 | 11.6* | 93 | 111 | 730 | 9.1 | 93 | 91 | 765 | 7.9 | 93 | |||
13.76 | 159 | 725 | 13.0* | 93 | 123 | 720 | 10.0 | 93 | 101 | 745 | 8.5 | 93 | |||
12.07 | 182 | 650 | 13.3* | 93 | 140 | 725 | 11.4* | 93 | 115 | 720 | 9.4 | 93 | |||
10.65 | 206 | 580 | 13.5* | 93 | 159 | 725 | 13.0* | 93 | 131 | 720 | 10.6 | 93 | |||
9.44 | 233 | 520 | 13.7* | 93 | 180 | 655 | 13.2* | 93 | 148 | 725 | 12.0* | 94 | |||
8.06 | 272 | 445 | 13.7* | 93 | 210 | 575 | 13.6* | 93 | 173 | 680 | 13.2* | 94 | |||
* PMot_max = 11.0 kW
S..77p
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
256.47 | 40/1 | 4.2 | 1500 | 0.91 | 74 |
| 3.5 | 1500 | 0.76 | 73 |
| 2.7 | 1500 | 0.61 | 71 |
225.26 | 4.8 | 1500 | 1.0 | 75 | 3.9 | 1500 | 0.85 | 74 | 3.1 | 1500 | 0.68 | 72 | |||
214.00 | 5.1 | 1500 | 1.1 | 76 | 4.2 | 1500 | 0.89 | 74 | 3.2 | 1500 | 0.71 | 72 | |||
189.09 | 5.8 | 1500 | 1.2 | 76 | 4.7 | 1500 | 0.99 | 75 | 3.7 | 1500 | 0.79 | 74 | |||
161.60 | 6.8 | 1500 | 1.4 | 77 | 5.5 | 1500 | 1.1 | 76 | 4.3 | 1500 | 0.91 | 75 | |||
148.15 | 7.4 | 1500 | 1.5 | 77 | 6.0 | 1500 | 1.2 | 77 | 4.7 | 1500 | 0.99 | 75 | |||
130.00 | 8.4 | 1500 | 1.7 | 78 | 6.9 | 1500 | 1.4 | 77 | 5.3 | 1500 | 1.1 | 76 | |||
123.20 | 8.9 | 1500 | 1.8 | 78 | 7.3 | 1500 | 1.5 | 77 | 5.6 | 1500 | 1.2 | 76 | |||
107.83 | 10 | 1500 | 2.0 | 79 | 8.3 | 1500 | 1.7 | 78 | 6.4 | 1500 | 1.3 | 77 | |||
97.14 | 11 | 1500 | 2.3 | 79 | 9.2 | 1500 | 1.9 | 78 | 7.2 | 1500 | 1.5 | 78 | |||
85.22 | 12 | 1470 | 2.5 | 79 | 10 | 1500 | 2.1 | 79 | 8.2 | 1500 | 1.6 | 78 | |||
75.20 | 14 | 1430 | 2.8 | 79 | 11 | 1490 | 2.4 | 79 | 9.3 | 1500 | 1.9 | 79 | |||
66.67 | 16 | 1380 | 3.0 | 80 | 13 | 1450 | 2.6 | 79 | 10 | 1500 | 2.1 | 79 | |||
56.92 | 19 | 1330 | 3.4 | 80 | 15 | 1400 | 2.9 | 80 | 12 | 1480 | 2.4 | 80 | |||
75.09 | 40/3 | 14 | 1390 | 2.4 | 89 | 11 | 1420 | 2.0 | 88 | 9.3 | 1440 | 1.6 | 87 | ||
71.33 | 15 | 1390 | 2.5 | 89 | 12 | 1410 | 2.1 | 88 | 9.8 | 1440 | 1.7 | 87 | |||
63.03 | 17 | 1380 | 2.8 | 89 | 14 | 1390 | 2.3 | 89 | 11 | 1430 | 1.9 | 88 | |||
53.87 | 20 | 1350 | 3.2 | 89 | 16 | 1380 | 2.7 | 89 | 12 | 1400 | 2.2 | 88 | |||
49.38 | 22 | 1320 | 3.4 | 90 | 18 | 1360 | 2.9 | 89 | 14 | 1390 | 2.3 | 89 | |||
43.33 | 25 | 1300 | 3.8 | 90 | 20 | 1350 | 3.3 | 90 | 16 | 1380 | 2.6 | 89 | |||
41.07 | 26 | 1300 | 4.1 | 90 | 21 | 1330 | 3.4 | 90 | 17 | 1380 | 2.8 | 89 | |||
35.94 | 30 | 1270 | 4.5 | 90 | 25 | 1300 | 3.8 | 90 | 19 | 1350 | 3.1 | 90 | |||
32.38 | 33 | 1240 | 4.9 | 90 | 27 | 1290 | 4.2 | 90 | 21 | 1320 | 3.3 | 90 | |||
28.41 | 38 | 1210 | 5.4 | 90 | 31 | 1250 | 4.6 | 90 | 24 | 1280 | 3.7 | 90 | |||
25.07 | 43 | 1180 | 6.0 | 90 | 35 | 1230 | 5.1 | 90 | 27 | 1240 | 4.0 | 90 | |||
22.22 | 49 | 1140 | 6.5 | 91 | 40 | 1200 | 5.6 | 91 | 31 | 1200 | 4.4 | 90 | |||
18.97 | 57 | 1090 | 7.3 | 91 | 47 | 1150 | 6.3 | 91 | 36 | 1150 | 4.9 | 90 | |||
22.89 | 34/6 | 48 | 850 | 4.6 | 93 | 39 | 850 | 3.8 | 93 | 30 | 850 | 2.9 | 92 | ||
20.99 | 52 | 850 | 5.0 | 93 | 42 | 850 | 4.1 | 93 | 33 | 850 | 3.2 | 93 | |||
18.42 | 59 | 840 | 5.6 | 93 | 48 | 850 | 4.7 | 93 | 38 | 850 | 3.6 | 93 | |||
17.45 | 63 | 830 | 5.9 | 93 | 51 | 850 | 4.9 | 93 | 40 | 850 | 3.8 | 93 | |||
15.28 | 71 | 820 | 6.6 | 93 | 58 | 840 | 5.6 | 93 | 45 | 850 | 4.4 | 93 | |||
13.76 | 79 | 795 | 7.1 | 93 | 65 | 830 | 6.1 | 93 | 50 | 850 | 4.9 | 93 | |||
12.07 | 91 | 765 | 7.8 | 93 | 74 | 810 | 6.8 | 93 | 57 | 840 | 5.5 | 93 | |||
10.65 | 103 | 750 | 8.7 | 93 | 84 | 785 | 7.4 | 93 | 65 | 830 | 6.1 | 93 | |||
9.44 | 116 | 720 | 9.4 | 94 | 95 | 765 | 8.2 | 94 | 74 | 810 | 6.7 | 94 | |||
8.06 | 136 | 725 | 11.1* | 94 | 111 | 730 | 9.1 | 94 | 86 | 785 | 7.6 | 94 | |||
* PMot_max = 11.0 kW
S..77p
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
256.47 | 40/1 | 1.9 | 1500 | 0.46 | 67 |
| 0.97 | 1500 | 0.26 | 59 |
| 0.03 | 1500 | <0.05 | 57 |
225.26 | 2.2 | 1500 | 0.51 | 69 | 1.1 | 1500 | 0.29 | 60 | 0.04 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
214.00 | 2.3 | 1500 | 0.53 | 69 | 1.1 | 1500 | 0.30 | 61 | 0.04 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
189.09 | 2.6 | 1500 | 0.59 | 71 | 1.3 | 1500 | 0.33 | 63 | 0.05 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
161.60 | 3.0 | 1500 | 0.67 | 72 | 1.5 | 1500 | 0.38 | 65 | 0.06 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
148.15 | 3.3 | 1500 | 0.73 | 73 | 1.6 | 1500 | 0.40 | 66 | 0.06 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
130.00 | 3.8 | 1500 | 0.82 | 74 | 1.9 | 1500 | 0.45 | 67 | 0.07 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
123.20 | 4.0 | 1500 | 0.86 | 74 | 2.0 | 1500 | 0.47 | 68 | 0.08 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
107.83 | 4.6 | 1500 | 0.97 | 75 | 2.3 | 1500 | 0.52 | 70 | 0.09 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
97.14 | 5.1 | 1500 | 1.1 | 76 | 2.5 | 1500 | 0.57 | 71 | 0.10 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
85.22 | 5.8 | 1500 | 1.2 | 77 | 2.9 | 1500 | 0.64 | 72 | 0.11 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
75.20 | 6.6 | 1500 | 1.3 | 78 | 3.3 | 1500 | 0.71 | 73 | 0.13 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
66.67 | 7.4 | 1500 | 1.5 | 78 | 3.7 | 1500 | 0.79 | 74 | 0.14 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
56.92 | 8.7 | 1500 | 1.8 | 79 | 4.3 | 1500 | 0.91 | 76 | 0.17 | 1500 | <0.05 | 57 | |||
75.09 | 40/3 | 6.6 | 1450 | 1.2 | 85 | 3.3 | 1460 | 0.64 | 80 | 0.13 | 1500 | <0.05 | 77 | ||
71.33 | 7.0 | 1460 | 1.3 | 85 | 3.5 | 1460 | 0.67 | 80 | 0.14 | 1500 | <0.05 | 77 | |||
63.03 | 7.9 | 1460 | 1.4 | 86 | 3.9 | 1460 | 0.74 | 82 | 0.15 | 1460 | <0.05 | 77 | |||
53.87 | 9.2 | 1450 | 1.6 | 87 | 4.6 | 1450 | 0.85 | 83 | 0.18 | 1450 | <0.05 | 77 | |||
49.38 | 10 | 1440 | 1.7 | 87 | 5.0 | 1440 | 0.92 | 83 | 0.20 | 1440 | <0.05 | 77 | |||
43.33 | 11 | 1430 | 2.0 | 88 | 5.7 | 1440 | 1.0 | 84 | 0.23 | 1440 | <0.05 | 77 | |||
41.07 | 12 | 1400 | 2.0 | 88 | 6.0 | 1400 | 1.1 | 85 | 0.24 | 1400 | <0.05 | 77 | |||
35.94 | 13 | 1360 | 2.2 | 89 | 6.9 | 1360 | 1.2 | 86 | 0.27 | 1360 | 0.05 | 77 | |||
32.38 | 15 | 1320 | 2.4 | 89 | 7.7 | 1320 | 1.2 | 86 | 0.30 | 1320 | 0.06 | 77 | |||
28.41 | 17 | 1280 | 2.6 | 89 | 8.7 | 1280 | 1.4 | 87 | 0.35 | 1280 | 0.06 | 77 | |||
25.07 | 19 | 1240 | 2.9 | 90 | 9.9 | 1240 | 1.5 | 87 | 0.39 | 1240 | 0.07 | 77 | |||
22.22 | 22 | 1200 | 3.1 | 90 | 11 | 1200 | 1.6 | 88 | 0.45 | 1200 | 0.07 | 77 | |||
18.97 | 26 | 1150 | 3.5 | 90 | 13 | 1150 | 1.8 | 89 | 0.52 | 1150 | 0.08 | 77 | |||
22.89 | 34/6 | 21 | 850 | 2.1 | 92 | 10 | 850 | 1.1 | 89 | 0.43 | 850 | <0.05 | 84 | ||
20.99 | 23 | 850 | 2.3 | 92 | 11 | 850 | 1.2 | 89 | 0.47 | 850 | 0.05 | 84 | |||
18.42 | 27 | 850 | 2.6 | 92 | 13 | 850 | 1.3 | 90 | 0.54 | 850 | 0.06 | 84 | |||
17.45 | 28 | 850 | 2.8 | 92 | 14 | 850 | 1.4 | 90 | 0.57 | 850 | 0.06 | 84 | |||
15.28 | 32 | 850 | 3.1 | 93 | 16 | 850 | 1.6 | 91 | 0.65 | 850 | 0.07 | 84 | |||
13.76 | 36 | 850 | 3.5 | 93 | 18 | 850 | 1.8 | 91 | 0.72 | 850 | 0.08 | 84 | |||
12.07 | 41 | 850 | 4.0 | 93 | 20 | 850 | 2.0 | 92 | 0.82 | 850 | 0.09 | 84 | |||
10.65 | 46 | 850 | 4.5 | 93 | 23 | 850 | 2.3 | 92 | 0.93 | 850 | 0.10 | 84 | |||
9.44 | 52 | 850 | 5.1 | 93 | 26 | 850 | 2.6 | 92 | 1.0 | 850 | 0.11 | 84 | |||
8.06 | 62 | 830 | 5.8 | 94 | 31 | 850 | 3.0 | 93 | 1.2 | 850 | 0.13 | 84 | |||