Legende

Die folgende Tabelle zeigt die in der Schmierstofftabelle verwendeten Abkürzungen und Symbole und deren Bedeutung.

Abkürzung/Symbol

Bedeutung

synthetischer Schmierstoff (grau hinterlegt)

mineralischer Schmierstoff

CLP

Mineralöl

CLP PG

Polyglykol (PG)

rPCF

reduced Product Carbon Footprint

CLP HC

synthetische Kohlenwasserstoffe – Polyalphaolefine (PAO)

E

Öl basierend auf Estern

Schmierstoff für die lebensmittelverarbeitende Industrie und Futtermittelindustrie. Öle sind NSF-H1-registriert und konform gemäß FDA 21 CFR § 178.3570

Schmierstoffe mit besonders reduziertem CO2-Footprint (Cradle-to-Gate) mit nachhaltigen Rohstoffen

Schmierstoffe mit leichter biologischer Abbaubarkeit für umweltsensible Bereiche (> 60 % nach OECD 301 oder gemäß Appendix A der EPA 2013 VGP)

Schmierstoff geeignet für explosionsgeschützte Getriebe und Getriebemotoren

1)

Schneckengetriebe mit CLP-PG: Halten Sie Rücksprache mit SEW‑EURODRIVE.

2)

Fließfett

3)

Umgebungstemperaturen bis zu -40 °C sind mit geeigneten Maßnahmen möglich. Halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

4)

Öle für die lebensmittelverarbeitende Industrie können nicht mit der Getriebeausführung "Langzeitlagerung" (Beimischung eines VCI-Korrosionsschutzmittels) kombiniert werden.

RWDR

Radial-Wellendichtring

PSS

Radial-Wellendichtring der Bauform Premium Sine Seal. Der Zusatz "PSS" bei der Schmierstoffart signalisiert die Kompatibilität mit dem Dichtsystem.

SPC

Special product classification: Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt zur Produkteinstufung. Ein gesonderter Umgang ist erforderlich.