Signification du niveau de sécurité
La norme IEC 62443-4-2 définit le niveau de sécurité 1 (Security Level 1) de la manière suivante.
Security Level | Description |
|---|---|
SL 1 | Surveillance du fonctionnement des composants du système IACS et réaction aux incidents dès que ceux-ci sont détectés, en saisissant et transférant des preuves légales sur demande. |