Signification du niveau de sécurité

La norme IEC 62443-4-2 définit le niveau de sécurité 1 (Security Level 1) de la manière suivante.

Security Level

Description

SL 1

Limitation de l'utilisation du système IACS (Industrial Automation and Control System) conformément aux autorisations définies afin de se prémunir contre toute utilisation abusive occasionnelle ou accidentelle.