Normes référencées
Ce manuel se réfère principalement aux normes suivantes.
IEC 62443-3-3
La norme IEC 62443‑3‑3 fait partie des normes internationales IEC 62443 "Réseaux de communication industriels – Sécurité informatique des réseaux et des systèmes". Cette norme définit les exigences du système (System Requirements, SR) liées aux exigences de base (Foundational Requirements, FR) de la norme IEC 62443‑1‑1. La norme est utilisée pour évaluer dans quelle mesure les produits et services répondent aux exigences ou si le niveau de sécurité cible (Target-Security-Level (SL‑T)) est atteint. Tous les composants de l'installation ne doivent pas être conformes à toutes les exigences système SL‑T. Afin d'atteindre le niveau SL‑T au niveau du système (SL‑A), il est possible de prendre des mesures compensatoires et de les documenter.
IEC 62443-4-2
À l'instar de la norme IEC 62443-3-3, la norme 62443‑4‑2 définit les exigences et les niveaux de sécurité. Elle est cependant dédiée aux composants. Des exigences techniques pour les composants (CR) sont associées aux exigences de base (FR) et aux exigences système (SR). En tant que fabricant de composants, SEW-EURODRIVE fournit des informations sur la conformité des produits et recommande, le cas échéant, des mesures compensatoires.