Utilisation de la documentation

L'exploitant ou l'intégrateur système doit s'assurer que le système répond aux exigences de cybersécurité de l'application. Dans ce manuel, SEW-EURODRIVE fournit les informations nécessaires à l'évaluation et formule des recommandations sur les mesures de renforcement et processus.

Cette documentation regroupe des informations relatives à la sécurité pour plusieurs produits SEW et complète, sans les remplacer, les notices d'exploitation et les manuels produit correspondants.

La documentation est destinée aux groupes de personnes suivants chez les exploitants et intégrateurs système : responsables de la sécurité informatique, chargés d'étude, concepteurs, programmeurs d'installations automatisées et personnes autorisées à mettre en service, exploiter et entretenir les appareils et systèmes.

La connaissance en matière de cybersécurité industrielle et des règles de sécurité correspondantes est nécessaire.

Les mesures décrites dans ce document visent à renforcer la cybersécurité en général et sont basées sur les exigences requises pour le niveau de sécurité SL 1 au niveau système selon la norme IEC 62443. SEW-EURODRIVE ne garantit cependant pas la réalisation du niveau de sécurité SL 1. Les niveaux de sécurité plus élevés ne sont pas pris en compte.