Fehler 50 E/A-Karte
Fehler: 50.01 (3201hex | 12801dec) Beschreibung: Timeout Boot-Synchronisation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die E/A-Karte ist gesteckt, ist aber nicht ansprechbar. | – Bei einer steckbaren Sicherheitskarte die Gerätezuordnung des Grundgeräts und der E/A-Karte prüfen. – Bei einer steckbaren E/A-Karte die Montage prüfen. – Gerät auschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Die Spannung am Analogeingang ist größer als 20 V. | Spannung reduzieren. | |
Fehler: 50.02 (3202hex | 12802dec) Beschreibung: FPGA-Treiber – CRC-Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikation zwischen FPGA und der E/A-Karte funktioniert nicht oder ist gestört. | – Bei einer steckbaren E/A-Karte die Montage prüfen. – Auf EMV-gerechte Installation prüfen. – Gerät auschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 50.03 (3203hex | 12803dec) Beschreibung: CRC-Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
An der Kommunikationsschnittstelle zwischen E/A-Karte und Grundgerät (SPI-Bus) wurde ein Prüfsummenfehler festgestellt. | – Bei einer steckbaren E/A-Karte die Montage prüfen. – Auf EMV-gerechte Installation prüfen. – Gerät auschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 50.04 (3204hex | 12804dec) Beschreibung: Timeout SPI-Bus | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
An der Kommunikationsschnittstelle zwischen E/A-Karte und Grundgerät (SPI-Bus) ist ein Timeout aufgetreten. | – Bei einer steckbaren E/A-Karte die Montage prüfen. – Auf EMV-gerechte Installation prüfen. – Gerät auschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 50.05 (3205hex | 12805dec) Beschreibung: Fehler Watchdog | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Watchdog des E/A-Kartenprozessors hat einen Fehler festgestellt. | – Bei einer steckbaren E/A-Karte die Montage prüfen. – Auf EMV-gerechte Installation prüfen. – Gerät auschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 50.06 (3206hex | 12806dec) Beschreibung: Timeout Bereitmeldung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die E/A-Karte ist gestartet, eine zyklische Kommunikation ist aber nicht möglich. | – Bei einer steckbaren E/A-Karte die Montage prüfen. – Auf EMV-gerechte Installation prüfen. – Gerät auschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 50.07 (3207hex | 12807dec) Beschreibung: Telegrammfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
In der Kommunikation zwischen der E/A-Karte und dem Grundgerät wurde ein Fehler festgestellt. | – Steckbare E/A-Karte tauschen. – Grundgerät tauschen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |