Fehler 26 Externer Fehler
Fehler: 26.01 (1A01hex | 6657dec) Beschreibung: Externe Fehler über Digitaleingang/Steuerbit | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Externer Fehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Über ein Digitaleingang oder ein Bit eines Steuerworts wurde ein Fehler ausgelöst. | – Externen Fehler beseitigen. oder – Reaktion auf den externen Fehler unter [Funktionen] > [Sollwerte] > [Grundeinstellungen] ändern. | |
Fehler: 26.02 (1A02hex | 6658dec) Beschreibung: Notabschaltung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre (Kritisch) | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Modulbusteilnehmer hat die externe Notabschaltung angefordert. | Fehler des Modulbusteilnehmers identifizieren und beseitigen. | |
Fehler: 26.04 (1A04hex | 6660dec) Beschreibung: Fehler Temperaturüberwachung des externen Bremswiderstands | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Fehlerreaktion externer Bremswiderstand | |
Ursache | Maßnahme | |
Der angeschlossene Temperaturschalter des externen Bremswiderstands hat ausgelöst. | – Einbaulage des Bremswiderstands prüfen. – Bremswiderstand reinigen. – Projektierung des Bremswiderstands prüfen. – Größeren Bremswiderstand einbauen. – Einstellung des externen Auslösegeräts prüfen. – Fahrzyklus optimieren, damit weniger generatorische Energie entsteht. – Einstellungen der Speicherentladefunktion im betroffenen Softwaremodul MOVIKIT® prüfen. – Steckverbindungen prüfen. | |
Fehler: 26.05 (1A05hex | 6661dec) Beschreibung: Notabschaltung – Kritischer Fehler Kategorie 2 | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Speichereinheit abtrennen | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein anderer Modulbusteilnehmer hat die externe Notabschaltung mit einem "Kritischen Fehler Kategorie 2" angefordert. | Anderen Modulbusteilnehmer auf Fehler prüfen. | |