Fehler 7 Zwischenkreis
Fehler: 07.06 (0706hex | 1798dec) Beschreibung: Überspannung an der A-Seite oder B-Seite | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre (Kritisch) | |
Ursache | Maßnahme | |
Die generatorische Leistung eines Aktors ist zu groß. | Applikation prüfen. | |
Der Fehler kann folgende Ursachen haben: – Der Energiespeicher ist zu klein dimensioniert. – Die Sicherung hat ausgelöst. | Projektierung prüfen. | |
Am Pluspol auf der A-Seite oder der B-Seite wurde ein Erdschluss festgestellt. | Erdschluss entfernen. | |
Der Fehler kann folgende Ursachen haben: – Der Bremswiderstand ist zu klein dimensioniert. – Die Sicherung hat ausgelöst. | Projektierung prüfen. | |
Die Nachladeleistung aus dem Netz ist zu groß. | Applikation prüfen. | |
Fehler: 07.07 (0707hex | 1799dec) Beschreibung: Unterspannung an der A-Seite oder B-Seite | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die motorische Leistung eines Aktors ist zu groß. | Applikation prüfen. | |
Der Energiespeicher ist zu klein dimensioniert. | Projektierung prüfen. | |
Die Motorleistung ist zu groß. | Applikation prüfen. | |
Die Nachladeleistung aus dem Netz ist zu gering. | Applikation prüfen. | |
Der Energiespeicher hat das Ende seiner Brauchbarkeitsdauer erreicht. | Energiespeicher ersetzen. | |
Fehler: 07.08 (0708hex | 1800dec) Beschreibung: Kurzschluss an der A-Seite oder B-Seite | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre (Kritisch) | |
Ursache | Maßnahme | |
Eine Endstufenseite ist kurzgeschlossen. | Kurzschluss entfernen. | |
Die Speicherkapazität ist falsch eingestellt. | Inbetriebnahme prüfen. | |
Die Speichersicherung wurde während dem Betrieb ausgelöst. | Projektierung, Inbetriebnahme und Verdrahtung prüfen. | |
In der Speicherverbindung wurden Kontaktprobleme festgestellt. | Verdrahtung prüfen. | |
Während der Ladeüberwachung wurde eine zusätzliche Belastung des Zwischenkreises festgestellt. | Projektierung und Verdrahtung prüfen. | |
Fehler: 07.13 (070Dhex | 1805dec) Beschreibung: Isolationsüberschreitung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Effektivwert der Spannung +Ua oder der Spannung +Ub gemessen gegen PE, liegt über einen längeren Zeitraum über der zulässigen Isolationsspannung. Das kann folgende Ursachen haben: – Die Spannungen +Ua und +Ub haben ein ungünstiges Verhältnis. – Die Ableitströme gegen PE sind nicht symmetrisch. – Die Isolation ist fehlerhaft. | – Zu hohe Spannung reduzieren oder die Spannung der anderen Seite erhöhen. oder – Isolationsfehler beseitigen. | |
Der Effektivwert der Spannung -Uz gemessen gegen PE, liegt über einen längeren Zeitraum über der zulässigen Isolationsspannung. Das kann folgende Ursachen haben: – Die Ableitströme gegen PE sind nicht symmetrisch. – Die Isolation ist fehlerhaft. | – Warnung quittieren. – Bei erneutem Auftreten der Warnung Gerät ausschalten und wieder einschalten. oder – Isolationsfehler beseitigen. – Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 07.16 (0710hex | 1808dec) Beschreibung: Kurzschluss an der A-Seite | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre (Kritisch) | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Speicherkapazität ist falsch eingestellt. | Inbetriebnahme prüfen. | |
Die Speichersicherung wurde während dem Betrieb ausgelöst. | Projektierung, Inbetriebnahme und Verdrahtung prüfen. | |
In der Speicherverbindung wurden Kontaktprobleme festgestellt. | Verdrahtung prüfen. | |
Während der Ladeüberwachung wurde eine zusätzliche Belastung des Zwischenkreises festgestellt. | Projektierung und Verdrahtung prüfen. | |
Die A-Seite ist kurzgeschlossen. | Kurzschluss entfernen. | |
Fehler: 07.17 (0711hex | 1809dec) Beschreibung: Kurzschluss an der B-Seite | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre (Kritisch) | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Speicherkapazität ist falsch eingestellt. | Inbetriebnahme prüfen. | |
Die Speichersicherung wurde während dem Betrieb ausgelöst. | Projektierung, Inbetriebnahme und Verdrahtung prüfen. | |
In der Speicherverbindung wurden Kontaktprobleme festgestellt. | Verdrahtung prüfen. | |
Während der Ladeüberwachung wurde eine zusätzliche Belastung des Zwischenkreises festgestellt. | Projektierung und Verdrahtung prüfen. | |
Die B-Seite ist kurzgeschlossen. | Kurzschluss entfernen. | |