X33: Signalschnittstelle für externe Energiespeicher
Spezifikation | |
|---|---|
Ausgangsspannung | abhängig von der externen DC-24-V-Spannungsversorgung |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA |
Ausgangsspannung | 5 V |
maximaler Ausgangsstrom | 800 mA |
Wertebereich Analogeingang X33:3 | 0 – 5 V |
Meldekontakt X33:4 | 0 V: "Drahtbruch" |
Meldekontakt X33:5 | 0 V: "Überspannung" |
Anschlusskontakte X33 |