X20: Digitalausgänge
Wenn induktive Lasten an Ausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (z.B. Freilaufdiode oder Varistor) vorsehen.
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 4 |
Ausführung | gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 1 ms |
Reaktionszeit | 175 μs plus Zykluszeit |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA |
Kurzschlussschutz | ja |
Anschlusskontakte X20 | |
X20:4 – 7 | DO00 – DO03: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT® |