Konfiguration der Digitalein- und Digitalausgänge beim Auslieferungszustand
Die Ein- und Ausgänge des Grundgeräts haben im Auslieferzustand folgende Funktionen. Wenn eine andere Funktion erforderlich ist, muss diese eingestellt werden. Wenn MOVIKIT® Drive auf das Gerät geladen wird, stellen Sie die Ein- und Ausgänge gemäß der MOVIKIT®-Dokumentation ein.
Digitaleingänge | Werkseinstellungen | |
|---|---|---|
Firmware < 13 | Firmware ≥ 13 | |
DI00 | Endstufenfreigabe | Endstufenfreigabe |
DI01 | FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung positiv | keine Funktion |
DI02 | FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung negativ | keine Funktion |
DI03 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0 | keine Funktion |
DI04 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1 | keine Funktion |
DI05 | Fehler-Reset | keine Funktion |
Digitalausgänge | Werkseinstellungen |
|---|---|
DB00 | Bremsenausgang |
DO00 | betriebsbereit |
DO01 | Endstufe freigegeben |
DO02 | Fehler |
DO03 | STO aktiv |