Anzahl der zulässigen Module
Modul | Modulbus | Maximale Anzahl |
|---|---|---|
Versorgungsmodule MDP92A-0100.. | ✔ | 2 |
Versorgungsmodule MDP92A-0250.. | ✔ | 3 |
DC/DC-Wandlermodule MDE90A.. | ✔ | 4 |
Achsmodule MDA90A.. und MDD9.A.. | ✔ | 15 |
Koppelmodule MDL91A.. | ✔ | 2 |
Kondensatormodule MDC90A.. | – | 4 |
Energiespeichermodule MDC92A.. | – | 4 |
Schaltnetzteil-Module MDS90A.. | – | 6 |
Master-Modul UHX45A/MDM90A | – | 1 |
Das Parallelschalten von leistungsgleichen Versorgungsmodulen MDP92A.. oder DC/DC-Wandlermodule MDE90A.. zur Erhöhung der Leistung ist möglich. Weitere Informationen finden Sie im Zusatz zum Produkthandbuch, Sachnummer 31978150.
Die Anzahl der Module ist auf maximal 16 Modulbus-Teilnehmer begrenzt. Module mit Modulbusanbindung sind die Versorgungsmodule MDP9.A.., die DC/DC-Wandlermodule MDE90A.., das Koppelmodul MDL91A.. und die Achsmodule MDA90A.. und MDD9.A... Ein Doppelachsmodul MDD9.A.. zählt als ein einzelner Modulbus-Teilnehmer.