Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A-0100.. Signalklemmen
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_in | DC-24-V-Versorgungsspannung |
X5:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X7:1 | +TEMP_R | DC-24-V-Spannungsausgang |
X7:2 | -TEMP_R | Sensoreingang für Temperaturüberwachung des Bremswiderstands | |
X7:3 | res. | reserviert
| |
X7:4 | res. | ||
| X20:1 | 24V_out | DC-24-V-Spannungsausgang |
X20:2 | DOR-C | gemeinsamer Relaiskontakt | |
X20:3 | DOR_NO | Schließer | |
X20:4 | DO03 | frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT® | |
X20:5 | DO02 | ||
X20:6 | DO01 | ||
X20:7 | DO00 | ||
X20:8 | DI02 | ||
X20:9 | DI01 | ||
X20:10 | DI00 | vorbelegt mit "Endstufensperre" | |
X20:11 | GND | Bezugspotenzial | |
| X30 OUT | – | Systembus |
X30 IN | – | ||
| X31_A | – | CAN-Bus (SEW-EURODRIVE-Serviceschnittstelle) Die Funktionalität der Anschlüsse X31_A und X31_B ist identisch. |
X31_B | – | ||
| X33:1 | 24V_out | DC-24-V-Spannungsausgang |
X33:2 | 5V_out | DC-5-V-Spannungsausgang | |
X33:3 | TEMP | Temperaturfühler U+ gegen X33:8 | |
X33:4 | ERROR | Drahtbruch: n.c: +5 V entspricht "in Ordnung" | |
X33:5 | OVER | Überspannung: n.c: +5 V entspricht "in Ordnung" | |
X33:6 | CAN LOW | CAN low | |
X33:7 | CAN HIGH | CAN high | |
X33:8 | GND | Bezugspotenzial | |





