Summe der Zwischenkreis-Nennströme der angeschlossenen Achsmodule
Die Summe aller Zwischenkreis-Nennströme der Achsmodule darf die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte nicht übersteigen. Halten Sie andernfalls Rücksprache mit dem Service der SEW-EURODRIVE.
Gerät | Betriebsart | Maximaler Summen-Achsnennstrom | |
|---|---|---|---|
ohne MDC.. | mit | ||
MDE90A-0200.. | Energiebetrieb | vom Versorgungsmodul | nicht zulässig |
Leistungsbetrieb/ | 150 A | 350 A | |
MDE90A-0750.. | Energiebetrieb | vom Versorgungsmodul | nicht zulässig |
Leistungsbetrieb/ | 150 A | 350 A | |