Summe der Zwischenkreis-Nennströme der angeschlossenen Achsmodule
Die Summe der Zwischenkreis-Nennströme aller am Versorgungsmodul angeschlossenen Achsmodule darf den 3-fachen Zwischenkreis-Nennstrom (300 % IZK_nenn) des Versorgungsmoduls nicht überschreiten.
Versorgungsmodul | Zwischenkreis-Nennstrom | Maximale Summe |
|---|---|---|
MDP90A-0100.. | 21 A | 63 A |
MDP90A-0250.. | 51 A | 153 A |
MDP90A-0500.. | 102 A | 306 A |
MDP90A-0750.. | 153 A | 459 A |
MDP90A-1100.. | 224 A | 672 A |