Zwischenkreisanschluss
Einheit | MDC92A.. | ||
|---|---|---|---|
0075 | 0125 | ||
Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn | V | DC 560 | |
stellbarer Bereich der Zwischenkreispannung | V | DC 0 – 800 | |
maximale Zwischenkreisspannung UZK_max | V | DC 900 | |
Nennkapazität | mF | 7.5 ± 20 % | 12.5 ± 20 % |
maximaler Energieinhalt (maximale speicherbare Energie Emax) | kWs | 2.4, nutzbar 1.8 | 4.0, nutzbar 3.0 |
nutzbarer Energieinhalt (nutzbare gespeicherte Energie E, 75 % von Emax)Der nutzbare Energiegehalt ist von der Betriebsart und den projektspezifischen Spannungsgrenzen abhängig. | kWs | ||
Anschluss –UZ/+UZ, +24 V/-24 V, PE | – | Kupferschienen | |
Anschluss externer Energiespeicher | – | nein | Schraube M6 × 16, max. 35 mm2 |
Anschluss PE Gehäuse | – | – | Schraube M6 x 16 |