Zwischenkreisanschluss
Einheit | MDC90A-0120.. | |
|---|---|---|
Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn | V | DC 560 |
Betriebsspannungsbereich | V | DC 0 – 800 Im zyklischen Betrieb betreiben Sie das Gerät zwischen 15 - 800 V. |
maximale Zwischenkreisspannung UZK_max | V | DC 900 |
Nennkapazität CZK | mF | 11.8 ± 20 % |
maximaler Energieinhalt (maximale speicherbare Energie Emax) | kWs | 3.80 |
nutzbarer Energieinhalt (nutzbare gespeicherte Energie E, 75 % von Emax)Der nutzbare Energiegehalt ist von der Betriebsart und den projektspezifischen Spannungsgrenzen abhängig. | kWs | 2.85 |
Anschlusskontakte X4 | – | Kupferschienen, Schraube M6 × 16 |
Anschlusskontakte X4_B externer Energiespeicher | – | Schraube M6 × 16 |
Anschluss PE | – | Kupferschienen, Schraube M6 × 16 |
Anschluss PE Gehäuse | – | Schraube M6 × 16 |