Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung MDS90A.. Signalklemmen
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_out | DC-24-V-Versorgungsspannung |
X5:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X5_A:24 V | 24V_out | 24-V-Ausgang, intern direkt mit X5 verbunden |
X5_A:GND | GND | ||
| X9:1 | 24 V Monitor | Analogausgang 1, Stromstärke 24-V-Ausgang: 4 – 20 mA |
X9:2 | DCLink | Analogausgang 2, | |
X9:3 | Output OK | Digitalausgang 1, 24-V-Ausgangsspannung bereit | |
X9:4 | DC Available | Digitalausgang 2, Zwischenkreisversorgung bereit | |
X9:5 | AC Available | Digitalausgang 3, Netzversorgung bereit | |
X9:6 | Enable | Digitaleingang 1, 24 V Enable (high active) | |
X9:7 | GND | Bezugspotenzial | |
X9:8 | 12V_out | 12-V-Spannungsausgang | |
| X19:1 | LVD | Line Voltage Disconnection (Ansteuerung AC-Netzschütz) |
X19:2 | GND | Bezugspotenzial | |



