Ausführung der Zwischenkreisverschienung
Innerhalb eines Achsverbundes erfolgt die Verbindung des Gleichspannungs-Zwischenkreises zwischen den einzelnen Modulen durch Zwischenkreisschienen. Abhängig von der Geräteleistung, werden schmale oder breite Zwischenkreisschienen mit einer höheren Strombelastbarkeit verwendet. Um die Verbindung zum rechten benachbarten Modul herzustellen, liegen den einzelnen Modulen Zwischenkreisschienen in schmaler oder breiter Ausführung bei.
Die folgende Tabelle zeigt die Ausführung der Zwischenkreisschienen:
Zwischenkreisschiene | Modul |
|---|---|
schmal | MDP90A.. Baugröße 1 – 3 |
MDP92A.. | |
MDE90A.. | |
MDA90A.. Baugröße 1 – 5 MDD9.A.. | |
MDC90A.. | |
MDC92A.. | |
MDF90B.. | |
MDS90A.. | |
breit | MDP90A.. Baugröße 4 |
MDR9.B.. | |
MDA90A.. Baugröße 6 |
Bei MDR9.B.. liegen Zwischenkreisschienen in breiter Ausführung sowie Adapterschienen von breit auf schmal zur Verbindung des Gleichspannungs-Zwischenkreises zu MDA90A.. Baugröße 1 – 5 bzw. MDD9.A.. bei.
Bei MDF90B.. liegen Adapterschienen von "schmal auf breit" zur Verbindung des Gleichspannungs-Zwischenkreises zu MDR9.B.. bei.