Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung MDR9.B.. Signalklemmen
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_in | DC-24-V-Versorgungsspannung |
X5:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X7:1 | +TEMP_R | DC-24-V-Spannungsausgang |
X7:2 | -TEMP_R | Temperaturüberwachung Bremswiderstand | |
X7:3 | – | reserviert
| |
X7:4 | – | ||
| X13:MCE | MCE | Main Contact Enable (MCE) |
X13:GND | GND | Bezugspotenzial | |
X13:PCE | PCE | Pre Charge Enable (PCE) Wenn Brücke PCE zu GND geöffnet ist, ist Vorladesperre aktiviert. Die Brücke ist bei Auslieferung angebracht. | |
X13:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| PE | Anschluss Schutzleiter | |
| X30 OUT | – | Systembus |
X30 IN | – | ||
| X31 | – | SEW-EURODRIVE-Serviceschnittstelle |
| X20:1 | DI01 | Digitaleingang: Anwahl FCB 58 Ein- und RückspeisebetriebDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar. |
X20:2 | DI02 | Digitaleingang: FehlerresetDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar. | |
X20:3 | DI03 | Digitaleingang: Anwahl FCB 53 Vorladung haltenDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar. | |
X20:4 | DI04 | Digitaleingang: Rückspeisefunktion sperrenDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar. | |
X20:5 | DI05 | Digitaleingang: Hochsetzfunktion sperrenDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar. | |
X20:6 | DI06 | Digitaleingang: keine Funktion | |
X20:7 | GND | Bezugspotenzial | |
X20:8 | 24V_out | DC 24-V-Spannungsausgang | |
| X21:1 | DO00 | Digitalausgang: Zwischenkreis bereitDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar. |
X21:2 | DO01 | Digitalausgang: Vorladung aktivDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar. | |
X21:3 | DO02 | Digitalausgang: keine Funktion | |
X21:4 | DO03 | Digitalausgang: FehlerDie angegebene Belegung ist die Werkseinstellung. Die Eingänge und Ausgänge sind frei programmierbar. | |
X21:5 | GND | Bezugspotenzial | |








