Allgemein
| Einheit | MDR90B-....-503-4.. | MDR91B-....-503-4.. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | ||||
Typ | 0500 | 0750 | 0500 | 0750 | |
Nennverlustleistung Leistungsteil | W | 1200 | 1300 | 300 | 500 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 110 | |||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | – | 1 | |||
Mindestausschaltzeit für Netzaus | s | 10 | |||
Masse | kg | 21 | |||
Abmessungen | – | siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereiten und Maßbilder | |||