Zwischenkreisanschluss
| Einheit | MDR90B-....-503-4.. | MDR91B-....-503-4.. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | |||||
Typ | 0500 | 0750 | 0500 | 0750 | ||
Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn | V | DC 750 bei UNetz = 400 V1) | DC 560 bei UNetz = 400 V | |||
maximale Zwischenkreisspannung UZK_max | V | 980 | ||||
Zwischenkreis-Nennstrom DC IZK_nenn | A | 67 | 100 | 112 | 168 | |
maximaler Zwischenkreisstrom DC IZK_max | A | 167 | 250 | 280 | 420 | |
Überlastfähigkeit | – | 250 % PN: max. 1 s | ||||
Anschlusskontakte X4 | – | Kupferschienen, Schraube M8 × 20 | ||||
Anschluss PE | – | Kupferschienen, Schraube M6 × 16 | ||||
1) | UNetz = AC 380 – 400 V → Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn = DC 750 V UNetz = AC 400 – 480 V → Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn = DC 750 – 800 V linear ansteigend UNetz = AC 480 – 500 V → Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn = DC 800 V | |||||