X9: Digitaleingang
Einheit | Spezifikation | |
|---|---|---|
Anzahl | – | 1 |
Ausführung | – | Typ 3 gemäß IEC 61131-2 |
Stromaufnahme | mA | 3 bei 30 V |
Anschlusskontakte X9 | – | |
X9:6 | – | High-Pegel: 9 – 35 V, Low-Pegel: 3 – 6 V, |
Einheit | Spezifikation | |
|---|---|---|
Anzahl | – | 1 |
Ausführung | – | Typ 3 gemäß IEC 61131-2 |
Stromaufnahme | mA | 3 bei 30 V |
Anschlusskontakte X9 | – | |
X9:6 | – | High-Pegel: 9 – 35 V, Low-Pegel: 3 – 6 V, |