X20: Digitalausgänge

Spezifikation

Anzahl

4

Ausführung

gemäß IEC 61131-2

Zykluszeit

1 ms

Reaktionszeit

175 μs plus Zykluszeit

maximaler Ausgangsstrom

50 mA

Kurzschlussschutz

ja

Anschlusskontakte X20

Steckverbinder

X20:4 – 7

DO00 – DO03: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT®