Zwischenkreisanschluss
| Einheit | MDE90A-....-500-X-S00 | |
|---|---|---|---|
Typ | 0200 | 0750 | |
Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn | V | DC 560 | |
stellbarer Bereich der Zwischenkreisspannung | V | DC 0 – 800 | |
maximale Zwischenkreisspannung UZK_max | V | DC 1000 | |
Zwischenkreiskapazität CZK | µF | 100 | 105 |
Zwischenkreis-Nennstrom DC IZK_nenn | A | 20 | 75 |
maximaler Zwischenkreisstrom DC IZK_max | A | 30 für 60 s | 120 für 60 s |
Überlastfähigkeit | – | 150 % für 60 s | 160 % für 60 s |
Spannungsverhältnis | – | beliebig, 0 – 800 V beidseitig | |
Anschlusskontakte X4 | – | Kupferschienen, Schraube M6 × 16 | |
Anschluss PE | – | Kupferschienen, Schraube M6 × 16 | |