Zwischenkreisanschluss
Einheit
| MDP92A-....-503-4-S00 | ||
|---|---|---|---|
Typ | 0100 | 0250 | |
Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn | V | DC 560 | |
stellbarer Bereich der Zwischenkreisspannung | V | DC 0 – 800 | |
maximale Zwischenkreisspannung UZK_max | V | DC 1000 | |
Zwischenkreiskapazität CZK | µF | 100 | 350 |
Zwischenkreis-Nennstrom DC IZK_nenn | A | 20 | 50 |
maximaler Zwischenkreisstrom DC IZK_max | A | 30 für 60 s | 80 für 60 s |
Überlastfähigkeit | – | 150 % für 60 s 50 % für 120 s | 160 % für 60 s 50 % für 120 s |
Anschlusskontakte X4 | – | Kupferschienen, Schraube M6 × 16 | |
Anschlusskontakte X4_B | – | – | Schraube M6 × 16 |
Anschlusskontakte X12 | – | – | |
Anschluss PE | – | Kupferschienen, Schraube M6 × 16 | |