Beschreibung
Die Bremswiderstände BW../BW..-T sind auf die technischen Merkmale des Umrichters abgestimmt. Es stehen Bremswiderstände mit unterschiedlichen Dauer- und Spitzenbremsleistungen zur Verfügung.
Der Schutz der Bremswiderstände gegen Überlastung und Übertemperatur kann mit einem kundenseitigen thermischen Überlastrelais erfolgen. Der Auslösestrom wird auf den Wert IF eingestellt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Technische Daten und Zuordnung zum Umrichter.
Ein Flachbauwiderstand besitzt einen internen thermischen Schutz (nicht auswechselbare Schmelzsicherung), der den Stromkreis bei Überlast unterbricht. Die Projektierungsvorschriften und die dokumentierten Zuordnungen von Antriebsumrichter und Bremswiderstand sind einzuhalten.
Beachten Sie, dass bei Flachbauwiderstand der interne thermische Schutz nur bei Netzspannungen ≥ 380 V wirksam ist. Bei Netzspannungen < 380 V kann der Schutz der Bremswiderstände gegen Überlastung und Übertemperatur nur anderweitig sichergestellt werden, z. B mit einem kundenseitigen thermischen Überlastrelais.
HINWEIS

Verwenden Sie ausschließlich die folgenden Schutzeinrichtungen:
- interner Temperaturschalter T
- externes thermisches Überlastrelais
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Bremswiderstände gegen thermische Überlastung schützen.