X5_B: Ausgang DC-24-V-Spannungsversorgung
Einheit | UHX45A/MDM90A | |
|---|---|---|
Ausgangsspannung | V | abhängig von der externen DC-24-V-Spannungsversorgung |
Belastbarkeit DC 24 V, Verschienung X5 | A | maximal 40 |
Anschlusskontakte DC 24 V, Verschienung X5 | – | Kupferschienen, Schraube M4 |
Belastbarkeit X5_B, DC 24 V, Versorgung UHX45AHilfsausgang X5_B nur zur Versorgung des MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A. | A | maximal 4 |
Sicherung X5_B, DC 24 V, Versorgung UHX45AHilfsausgang X5_B nur zur Versorgung des MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A. | – | 5 × 20, 4 A, 125 V, Feinsicherung, träge, |
Anschlusskontakte X5_BHilfsausgang X5_B nur zur Versorgung des MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A. | – |