Allgemein
Einheit | MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..: ohne MOVILINK® DDI X16, mit Gebereingang X15. | MDD9.A-....-503-X.. mit KartensteckplatzMDD90A-..: ohne MOVILINK® DDI X16, mit Gebereingang X15. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 1 | 2 | ||||
Typ | 0020 | 0040 | 0020 | 0040 | 0080 | |
Leistungsaufnahme Leistungsteil | W | 2 × 15 | 2 × 35 | 2 × 15 | 2 × 35 | 2 × 65 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 20 | 25 | |||
Masse | kg | 4 | 4.85 | |||
Abmessungen | – | siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereiten und Maßbilder | ||||