Allgemein
Einheit | MDP90A-....-503-4.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 1 | 1A | 2 | 3 | 4 | ||
Typ | 0100 | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
Nennverlustleistung Leistungsteil | W | 40 | 90 | 190 | 290 | 420 | |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 15 | 20 | 30 | |||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | – | 1 | |||||
Mindestausschaltzeit für Netzaus | s | 10 | |||||
Masse | kg | 4 | 7.9 | 5.2 | 13 | 21 | |
Abmessungen | – | siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereiten und Maßbilder | |||||