Allgemein
Einheit | MDA90A-....-503-X.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Typ | 0320 | 0480 | 0640 | 1000 | 1400 | 1800 | |
Leistungsaufnahme Leistungsteil | W | 240 | 360 | 430 | 670 | 980 | 1250 |
Leistungsaufnahme DC 24 V | W | 30 | 75 | 115 | |||
Masse | kg | 7.1 | 10 | 14 | 18 | ||
Abmessungen | – | siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereiten und Maßbilder | |||||