Allgemein
Einheit | MDA90A-....-503-X.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 1 | 2 | |||||
Typ | 0020 | 0040 | 0080 | 0120 | 0160 | 0240 | |
Nennverlustleistung Leistungsteil | W | 15 | 35 | 65 | 90 | 110 | 185 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 20 | 22 | 25 | |||
Masse | kg | 4 | 4.1 | 5.3 | |||
Abmessungen | – | siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereiten und Maßbilder | |||||