Doppelachsmodul MDD9.A..

MDD9.A..

Das Doppelachsmodul enthält zwei Einachsmodule in einem Gehäuse. In zwei Ausführungen, mit und ohne Steckplätze für zusätzliche Funktionen, bietet es maximale Platzeinsparung und sehr wirtschaftlichen Betrieb, besonders bei vielen Motoren.

Eigenschaften:

  • Nennstrom: 2 × 2 A, 2 × 4 A, 2 × 8 A bei voller Gleichzeitigkeit
  • Überlastfähigkeit: bis 250 % für 1 s
  • Multigebereingang für Motorgeber oder MOVILINK® DDI als Gerätevarianten
  • Regelverfahren mit und ohne Geberrückführung
  • Steckplätze für Optionskarten zur Funktionserweiterung
  • Gerätevariante ohne Steckplätze für besonders kompakten Aufbau
  • Funktionale Sicherheit: STO PLe, erweiterte Funktionalität über Optionskarten
  • Gerätevariante mit EtherCAT® Geräteprofil CiA402 verfügbar
  • Kommunikation: Modulbus Slave, EtherCAT®/SBusPLUS