Versorgungsmodul mit Gleichrichter MDP90A..

MDP90A..

Das Versorgungsmodul mit Gleichrichter richtet die Netzspannung gleich und versorgt die angeschlossenen Module mit Zwischenkreisspannung. Generatorische Energie wird mit einem Bremswiderstand abgeführt.

Das Versorgungsmodul MDP90A-....-C00 hat einen integrierten Bremswiderstand und einen integrierten Energiespeicher. Der Energiespeicher kann Energie bis zu 250 Ws speichern und bei Bedarf wieder zur Verfügung stellen. Durch den integrierten Bremswiderstand kann je nach Applikation ein zusätzlicher externer Bremswiderstand entfallen.

Eigenschaften:

  • Nennleistung: 10, 25, 50, 75, 110 kW
  • Nennspannung: 3 × AC 200 – 500 V
  • Zwischenkreis-Nennspannung bei 3 × AC 400 V: DC 560 V
  • Überlastfähigkeit: 250 % für 1 s
  • Kommunikation: Modulbus Master