Netzschütz verwenden
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Die integrierte Sperre des DC/DC-Wandlermoduls bei Versorgungsmodulen MDP92A.. trennt den Achsverbund nicht galvanisch vom Versorgungsnetz und schaltet ihn damit nicht spannungsfrei.
- Beim Schaltnetzteil-Modul MDS90A.. ist keine galvanische Trennung zwischen Netzanschluss und Achsverbund vorhanden.
- Wenn es erforderlich ist, den Achsverbund spannungsfrei zu schalten, muss eine Abschaltung, z. B. über einen Hauptschalter, erfolgen. Die Abschaltung erfolgt grundsätzlich anlagenspezifisch in Abhängigkeit des konkreten Einsatzfalls und unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften.
- Platzieren Sie das Netzschütz immer vor dem Netzfilter und der Netzdrossel (falls vorhanden).
- Verwenden Sie als Netzschütz mindestens einen Schütz der Gebrauchskategorie AC-3 (EN 60947-4-1).
- Halten Sie nach dem Ausschalten der Spannungsversorgung eine Mindestausschaltzeit von 10 s ein.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung nicht öfter als einmal pro Minute ein oder aus.
- Verwenden Sie das Netzschütz nicht für den Tippbetrieb, sondern nur zum Ein- und Ausschalten.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wann ein Netzschütz erforderlich ist. Beachten Sie hierzu die Hinweise zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen für den eingesetzten Bremswiderstand im Produkthandbuch > Kapitel Bremswiderstand gegen thermische Überlastung schützen.
Versorgungsmodul | Bremswiderstand | Schutzelement/Schutzmaßnahme | Netzschütz |
|---|---|---|---|
MDP90A.. | kein BW.. | – | nein |
BW.. | – | nein | |
BW.. | externes Überlastrelais und | ja | |
BW..-T | interner Temperaturschalter und | ja | |
MDP90A.. | kein BW.. | – | nein |
interner BW.. | – | ja | |
BW.. | – | nein | |
BW.. | externes Überlastrelais und | ja | |
BW..-T | interner Temperaturschalter und | ja | |
ab MDP90A..
| kein BW.. | – | nein |
BW.. | – | nein | |
BW.. an | externes Überlastrelais und | nein | |
BW..-T an | interner Temperaturschalter und | nein | |
BW.. an | externes Überlastrelais und | ja | |
BW..-T an | interner Temperaturschalter und | ja | |
MDP92A..
| kein BW.. | – | nein |
BW.. | – | nein | |
BW.. an | externes Überlastrelais und | nein | |
BW..-T an | interner Temperaturschalter und | nein | |
BW.. an | externes Überlastrelais und | nein | |
BW..-T an | interner Temperaturschalter und | nein |