Berechnung
Die folgenden Tabellen zeigen Auszüge aus typischen technischen Daten von Stromschienen und Netzkabeln.
Querschnitt A in mm2 | Widerstand R in mΩ/m |
|---|---|
70 | 0.298 |
75 | 0.239 |
Querschnitt A in mm2 | Widerstand R in mΩ/m |
|---|---|
35 | 0.524 |
50 | 0.387 |
70 | 0.268 |
95 | 0.193 |
120 | 0.153 |
150 | 0.124 |
Für die Berechnung von RLeitung 1 und RLeitung 2 werden folgende Werte den Tabellen entnommen:
- Tabelle 2: Kabelquerschnitt für die Leitung 1 zur Unterverteilung = 120 mm2
- Tabelle 1: Querschnitt der Stromschienen (Länge 50 m) für die Leitung 2 = 70 mm2
- Tabelle 2: Querschnitt des Kabels (Länge 60 m) für die Leitung 2 = 70 mm2
Für das Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung MDR91B-0750.. ergibt sich bei einer Überlast von 250 % ein zulässiger Gesamtwiderstand Rzulässig = 105 mΩ.
RTrafo = 3 mΩ
RLeitung 1 = 20 m × 0.153 mΩ/m = 3.06 mΩ
RLeitung 2 Anteil Stromschiene: RLeitung 2_1 = 50 m × 0.298 mΩ/m = 14.9 mΩ
RLeitung 2 Anteil Kabel: RLeitung 2_2 = 60 m × 0.268 mΩ/m = 16.08 mΩ
Rgesamt = RTrafo + RLeitung 1 + RLeitung 2_1 + RLeitung 2_2
Rgesamt = 3 mΩ + 3.06 mΩ + 14.9 mΩ + 16.08 mΩ = 37.04 mΩ
Bedingung: Rgesamt ≤ Rzulässig
37.04 mΩ < 105 mΩ → Bedingung erfüllt
Der Gesamtwiderstand von Trafo, Zuleitungen und Stromschienen ist kleiner als der maximal zulässige Gesamtwiderstand bis zu den Eingangsklemmen der Netzdrossel.