Prozessausgangsdaten PA
Prozessdatenbelegung PA1 (Steuerwort) | |
|---|---|
Bit 0 | FCB 58 Ein- und Rückspeisebetrieb |
Bit 1 | FCB 53 Vorladung halten |
Bit 2 | Fehler-Reset |
Bit 3 | keine Funktion |
Bit 4 | keine Funktion |
Bit 5 | Rückspeisefunktion sperren |
Bit 6 | Hochsetzfunktion sperren |
Bit 7 | keine Funktion |
Bit 8 | keine Funktion |
Bit 9 | keine Funktion |
Bit 10 | keine Funktion |
Bit 11 | keine Funktion |
Bit 12 | keine Funktion |
Bit 13 | keine Funktion |
Bit 14 | keine Funktion |
Bit 15 | Standby-Betrieb über Steuerwort aktivieren |