Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW106-T | BW206-T | BW005- | BW004- | BW002- | BW003- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 18200834 | 18204120 | 17983282 | 18200133 | 17983304 | 13302345 |
Spitzenbremsleistung | kW | 112 | 143 | 187 | 292 | 269 | |
Belastbarkeit | kW | 13.5 | 18 | 7 | 5 | 7 | 42 |
Widerstandswert RBW | Ω | 6 ± 10 % | 4.7 ± 10 % | 3.6 ± 10 % | 2.3 ± 10 % | 2.5 ± 10 % | |
Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | 47.4 | 54.8 | 38.6 | 37.3 | 55.2 | 129 |
Bauart | – | Stahlgitterwiderstand | |||||
Leistungsanschlüsse | – | Bolzen M8 | Bolzen M12 | ||||
Anziehdrehmoment | Nm | 5 – 6 | 14 – 15.5 | ||||
Anschluss PE | – | Bolzen M6 | Bolzen M10 | ||||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 2.5 – 3 | 8 – 10 | ||||
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | |||||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -30 – 40 | |||||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C | – | -4 % PN/10 K bis maximal 60 °C | |||||
Thermischer Überlastschutz | – | Temperaturschalter | Überlastrelais | Temperaturschalter | |||
Geräuschverhalten | – | unauffällig | ausgeprägt | ||||
Masse | kg | 30 | 40 | 13 | 12 | 13 | 93 |