Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW012-016 | BW012-024 | BW012-050-T |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 18213243 | 17983894 | 18201407 |
Spitzenbremsleistung | kW | 56 | ||
Belastbarkeit | kW | 1.6 | 2.4 | 5 |
Widerstandswert RBW | Ω | 12 ± 10 % | ||
Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | 11.5 | 14.1 | 20.4 |
Bauart | – | Drahtwiderstand | Stahlgitterwiderstand | |
Leistungsanschlüsse | – | Schraubklemmen | Bolzen M8 | |
Kabelquerschnitt | mm2 | 0.5 – 10 | – | |
Anziehdrehmoment | Nm | 1.5 – 1.8 | 5 – 6 | |
Anschluss PE | – | Bolzen M4 | Bolzen M6 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.5 – 1.8 | 2.5 – 3 | |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | ||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -30 – 40 | ||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C | – | -4 % PN/10 K bis maximal 60 °C | ||
Thermischer Überlastschutz | – | Überlastrelais | Temperaturschalter | |
Geräuschverhalten | – | gering | unauffällig | |
Masse | kg | 5.8 | 8 | 12 |