Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW100-002 | BW047-002Flachbauwiderstände besitzen einen thermischen Schutz (nicht auswechselbare Schmelzsicherung), der den Stromkreis in der dokumentierten Zuordnung aus Umrichter und Flachbauwiderstand bei Überlast unterbricht. | BW047-010-T | BW027-016-T | BW027-024-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 08281653 | 08281661 | 17983207 | 17983215 | 17983231 | |
Spitzenbremsleistung | kW | 6.9 | 14.6 | 25.4 | |||
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.6 | 2.4 |
50 % ED | kW | 0.3 | 300 | 1.8 | 2.9 | 4.3 | |
25 % ED | kW | 0.6 | 600 | 3.2 | 5.1 | 7.7 | |
12 % ED | kW | 1 | 1000 | 6 | 9.6 | 14.4 | |
6 % ED | kW | 1.8 | 1800 | 9.5 | 15.2 | 22.8 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten. | |||||||
Widerstandswert RBW | Ω | 100 ± 10 % | 47 ± 10 % | 27 ± 10 % | |||
Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 %/10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | 1 | 1.6 | 4.6 | 7.7 | 9.4 | |
Bauart | – | Flachbauwiderstand | Drahtwiderstand | ||||
Leistungsanschlüsse | – | Einzeladern | Schraubklemme | ||||
Aderleitungslänge am Bremswiderstand | mm | 510 | – | ||||
Kabelquerschnitt | mm2 | 1.3 | 05 – 10 | ||||
Anziehdrehmoment | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||
Anschluss PE | – | – | Bolzen M4 | ||||
Anziehdrehmoment PE | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP54 | IP20 | ||||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -25 – 40 | -30 – 40 | ||||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C | – | -4 % PN/10 K bis maximal 60 °C | |||||
Thermischer Überlastschutz | – | Schmelzsicherung | Temperaturschalter | ||||
Geräuschverhalten | – | unauffällig | gering | ||||
Masse | kg | 0.6 | 4 | 5.8 | 8 | ||