Kabelsätze und Zubehör für 2-zeiligen Aufbau

Wenn aus Platzgründen die Module eines Achsverbunds nicht in einer Zeile aufgebaut werden können, verlegen Sie einen Teil der Module in eine zweite Zeile. Für den 2-zeiligen Aufbau in einem Schaltschrank verwenden Sie die in der Tabelle aufgeführten Kabelsätze und Zubehör von SEW‑EURODRIVE.

Kabelsatz DCP34A

Kabelsatz DCP35A

Sachnummer

28261631

28261658

Kabel

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: grün/gelb

Querschnitt

16 mm2

35 mm2

Anschluss

Presskabelschuh M6

Presskabelschuh M8

Länge

ca. 1150 mm

ca. 1000 mm

Anschlusseinheiten für Kabelsatz DCP35A

Sachnummer

Set

Inhalt

28261666

für MDP90A.., MDP92A.., MDE90A.., MDF90B..
in Hauptzeile

2 Anschlusseinheiten für Haupt- und Hilfszeile, bestehend aus:

  • Isolierkörper
  • Berührschutzabdeckung
  • Stromschienen für schmale Zwischenkreisschiene in Haupt- und Hilfszeile
  • Schrauben M8 mit Federringen und Scheiben
  • Schrauben für Plastik-Direktverschraubung

28261674

für MDR91B..
in Hauptzeile

2 Anschlusseinheiten für Haupt- und Hilfszeile, bestehend aus:

  • Isolierkörper
  • Berührschutzabdeckung
  • Stromschienen für breite Zwischenkreisschienen in der Hauptzeile
  • Stromschienen für schmale Zwischenkreisschiene in der Hilfszeile
  • Flachkopfschrauben M8 mit Federringen und Scheiben
  • Schrauben für Plastik-Direktverschraubung
  • Verschlussblende Zwischenkreis für Hauptzeile

Weitere Informationen zum 2-zeiligen Aufbau finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Projektierung.