Baugröße 4, MDA90A-0640

A

Ansicht von oben

[1]

EMC: Kontaktschraube für TN-/TT-Netze

[2]

X6: Anschluss sichere Abschaltung (STO)

[3]

X30 OUT: Systembus, Status-LED "LINK/ACT"

[4]

X30 IN: Systembus, Status-LED "LINK/ACT"

 

 

B

Ansicht von vorn

[5]

Schirmblech Signal- und Steuerleitungen

[6]

X31: SEW-EURODRIVE-Serviceschnittstelle

[7]

X20: Digitaleingänge

[8]

X21: Digitalausgänge

[9]

EtherCAT®-ID-Schalter

[10]

7-Segment-Anzeige

[11]

X15: Anschluss Motorgeber

[12]

X5: Anschluss Verschienung 24-V-Versorgungsspannung

[13]

Anschluss PE-Verschienung

[14]

X4: Anschluss Zwischenkreisverschienung

[15]

X2: Anschluss Motor

[16]

2 × PE-Anschluss Gehäuse

[17]

Schirmblech Signal- und Leistungsleitungen

[18]

Produktlabel mit QR-Code

[19]

Kartensteckplätze

[20]

Status-LEDs EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERR"

 

 

C

Ansicht von unten

[21]

X10: Anschluss Bremsenansteuerung und Temperaturüberwachung Motor

[22]

X16: Anschluss MOVILINK® DDI