Anschluss eines sicheren Bremsmoduls an den Zwischenkreis

GEFAHR

Es können Spannungen bis zu 970 V auftreten.
Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.
Zur Vermeidung von Stromschlägen:
- Nach dem Trennen von der Energieversorgung warten Sie mindestens 10 Minuten und stellen Sie Spannungsfreiheit her, bevor Sie mit den Arbeiten an den Leistungsanschlüssen beginnen.
- Nach Abschluss der Arbeiten setzen Sie den Achsverbund nur mit geschlossenen Abdeckhauben in Betrieb, da das Gerät bei abgenommener Abdeckhaube nur die Schutzart IP00 hat.
Das sichere Bremsmodul SBM wird direkt aus dem Zwischenkreis versorgt. Für den Anschluss eines sicheren Bremsmoduls an den Zwischenkreis X4 ist ein Winkelschienensatz in 2 unterschiedlichen Ausführungen vorgesehen.
Die Winkelschienen werden im letzten Achsmodul auf der rechten Seite oder im Versorgungsmodul auf der linken Seite auf die Zwischenkreisschienen geschraubt.
Eine M4-Schraube dient zur Befestigung eines Ringkabelschuhs. Verwenden Sie geeignete Ringkabelschuhe für M4-Schrauben. Führen Sie die Leitung, nach dem Ringkabelschuhe mit dem mitgeliefertem Kabelbinder zusammen.
SEW-EURODRIVE empfiehlt folgende Leitungsnennspannung von mindestens:
- U0/U = 300 V/500 V:
für Bremswiderstandsleitungen an MDP90A.. oder MDR91A.. - U0/U = 450 V/750 V:
für Bremswiderstandsleitungen an MDP92A.. oder MDE90A.. oder MDR90A.. - U0/U = 600 V/1000 V:
alternativ, aufgrund der schlechten Verfügbarkeit der oberen Bremswiderstandsleitungen
Im Falle eines 2-zeiligen Aufbaus mit Kondensatormodul MDC90A-0001.. oder MDC90A-0002.. kann der Anschluss der sicheren Bremsmodule direkt am Kondensatormodul an der Klemme X4 erfolgen. In diesem Fall sind keine Winkelschienen erforderlich.
Modul | Kabelführung |
|---|---|
MDP90A.. Baugröße 1 – 3 MDF90B.. MDP92A.. MDE90A.. MDS90A.. |
|
MDP90A.. Baugröße 4 |
|
MDR91B.. |
|
MDA90A.. Baugröße 1 – 5 MDD9.A.. Baugröße 1 – 2 |
|
MDA90A.. Baugröße 6 |
|
An den Winkelschienen darf ausschließlich das sichere Bremsmodule SBM angeschlossen werden.
Weitere Informationen zur elektrischen Installation des sicheren Bremsmoduls SBM finden Sie in der zugehörigen Betriebsanleitung.




