Mastermodul UHX45A/MDM90A Signalklemmen
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X5_A:24 V | 24V_in | Eingang externe DC-24-V-Versorgungsspannung |
X5_A:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X5_B:24 V | 24V_out | Ausgang DC-24-V-Versorgungsspannung |
X5_B:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X5:24 V | 24V_in | DC-24-V-Versorgungsspannung |
X5:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X85:1 – 3 | RS485 | RS485-Schnittstelle |
X85:4 – 6 | CAN1 | Systembus CAN 1 – potenzialgebunden | |
X85:7 – 9 | CAN2 | Systembus CAN 2 – potenzialgebunden | |


