X15: Geberschnittstelle

Spezifikation

Anzahl

1

unterstützte Geber, maximale Leitungslänge

Resolver, max. 100 m

sin/cos-Geber 1 VSS (differenziell), max. 100 m

TTL-Geber (differenziell), max. 100 m

TTL-Geber EK8R (differenziell), max. 300 m

HTL-Geber 12/24 V (differenziell), max. 200 m

HTL-Geber ES7C, EG7C, EK8C (differenziell), max. 300 m

HIPERFACE®-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m

SEW-Geber (RS485) mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m

Geber mit RS422-Signalen, max. 100 m

Geberversorgungsspannung 1 (X15:15)

DC 12 V, ±10 %

Geberversorgungsspannung 3 (X15:13)

DC 24 V, -10 %, +20 %

maximaler Ausgangsstrom Imax

500 mA

Spitzenstrom Ipeak für 150 μs

1000 mA

Kurzschluss-Schutz Geberversorgung

ja, dauerhafter Kurzschluss ist nicht zulässig

maximale Eingangsfrequenz

HTL/TTL sin/cos: 250 kHz
Resolver: 200 Hz

auswertbare Temperatursensoren

Kaltleiter-Temperaturfühler (TF)
Bimetall-Temperaturschalter (TH)
Temperaturfühler KTY84 –130 (KY)
Pt1000 (PK oder PI)

Anschluss

D-Sub-Steckverbinder, 15-polige Buchse